车载MOSFET新型SMD封装“L-TOGL™”介绍
2:21
描述
相关视频
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
查看更多
查看更少
2:21
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
3:45
7:25
DFN2020B(WF)封装采用可焊锡侧翼引脚结构,可通过AOI设备确认可焊性。与SOT-23F封装相比,该封装在实现高散热性的同时,减少了约43%的贴装面积。
2:47
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38