MCU Motor Studio PC Tool
3:45
描述
相关视频
查看更多
查看更少
3:45
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
Generative AI adoption is driving AI server demand. This design uses a 3 kW power supply and our SiC MOSFETs to deliver high power density.
3:44
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
Bidirectional DC-DC converter required for the applications which have the 48V battery and the 12V battery achieves high efficiency operation by using Toshiba's
2:59
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
4:25