- 
  
    播放视频 Automotive 3kW 48V-12V Bidirectional DC-DC Converter
Automotive 3kW 48V-12V Bidirectional DC-DC Converter
Bidirectional DC-DC converter required for the applications which have the 48V battery and the 12V battery achieves high efficiency operation by using Toshiba's
2:59
 - 
  
    播放视频 Reference Design:Inverter for Cordless Power Tool
Reference Design:Inverter for Cordless Power Tool
The three-phase brushless DC motor drive circuit, which combines six MOSFETs (TPH1R204PB, TPH2R408QM) and a gate driver (TB67Z833SFTG), enables compact yet highly efficient motor control. It supports various input modes. This reference design provide
3:53
 - 
  
    播放视频 车载电机驱动栅极驱动IC
车载电机驱动栅极驱动IC
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
 - 
  
    播放视频 嵌入微控制器的车载栅极驱动IC SmartMCD™——TB9M003FG
嵌入微控制器的车载栅极驱动IC SmartMCD™——TB9M003FG
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53
 - 
  
    播放视频 CXPI应答器接口IC TB9033FTG
CXPI应答器接口IC TB9033FTG
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
 - 
  
    播放视频 车载MOSFET新封装介绍:DFN2020B(WF)
车载MOSFET新封装介绍:DFN2020B(WF)
DFN2020B(WF)封装采用可焊锡侧翼引脚结构,可通过AOI设备确认可焊性。与SOT-23F封装相比,该封装在实现高散热性的同时,减少了约43%的贴装面积。
2:47
 - 
  
    播放视频 采用TB9103FTG的车载直流有刷电机控制电路参考设计
采用TB9103FTG的车载直流有刷电机控制电路参考设计
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
 - 
  
    播放视频 SiC MOSFET模块栅极驱动电路参考设计
SiC MOSFET模块栅极驱动电路参考设计
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
 - 
  
    播放视频 3相逆变器的隔离栅极驱动电路参考设计
3相逆变器的隔离栅极驱动电路参考设计
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
3:28
 - 
  
    播放视频 MCU Motor Studio PC Tool
MCU Motor Studio PC Tool
3:45
 - 
  
    播放视频 MCU Motor Studio Unique Feature
MCU Motor Studio Unique Feature
7:25
 - 
  
    播放视频 Online Circuit Simulator Function Introduction
Online Circuit Simulator Function Introduction
This video briefly introduces the functions of the Online Circuit Simulator, a MOSFET selection tool that can simulate circuits on the Web.
1:39
 - 加载更多