リファレンスデザインの紹介:SmartMCD™適用ボディ系モーター制御回路
5:32
説明
関連動画
車載ボディ系モーター駆動に必要なベクトル制御機能やゲートドライバーを搭載したSmartMCD™を使用したモーター制御回路です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
さらに表示
簡易表示
5:32
車載ボディ系モーター駆動に必要なベクトル制御機能やゲートドライバーを搭載したSmartMCD™を使用したモーター制御回路です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
S-TOGL™は、新規パッケージング技術により、製品の高電流密度・低損失・低発熱の特性を実現するパッケージです。
2:04
TB9033FTGは、業界初のハードウェアロジックを搭載した車載通信規格CXPIインターフェースICです。(開発中) 本製品は、CXPIバスによる送受信とGPIOをハードウェアで制御し、ソフトウェア開発を不要にすることで開発期間の短縮に貢献します。また、ステアリングスイッチやメータークラスタースイッチなどのボディ系アプリケーションに応用可能です。CXPIは次世代車載サブネットワークとしての普及が期待されており、当社はCXPI対応製品の開発を進め、車載ネットワークの進化に貢献してまいります。
2:39
3:47
7:24
Web上で回路シミュレーションができるMOSFET選定ツール「オンライン回路シミュレーター」の操作を詳しく紹介します。
10:23
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18