関連動画
In 半導体製品
-
動画を再生 面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。
3:47
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
4:27
-
動画を再生 車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。
2:35
-
動画を再生 製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
-
動画を再生 CXPI レスポンダー用インタフェースIC TB9033FTG
CXPI レスポンダー用インタフェースIC TB9033FTG
TB9033FTGは、業界初のハードウェアロジックを搭載した車載通信規格CXPIインターフェースICです。(開発中) 本製品は、CXPIバスによる送受信とGPIOをハードウェアで制御し、ソフトウェア開発を不要にすることで開発期間の短縮に貢献します。また、ステアリングスイッチやメータークラスタースイッチなどのボディ系アプリケーションに応用可能です。CXPIは次世代車載サブネットワークとしての普及が期待されており、当社はCXPI対応製品の開発を進め、車載ネットワークの進化に貢献してまいります。
2:39
-
動画を再生 リファレンスデザイン紹介:車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
リファレンスデザイン紹介:車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供
6:30