3相ブラシレスDCモータードライバー用リファレンスデザイン(TC78B043FNG, TPD4204F使用)
3:03
説明
関連動画
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
さらに表示
簡易表示
3:03
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
次世代車載通信規格CXPIの導入・評価を支援するリファレンスデザイン
3:08
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50
焦電型赤外線人感センサーを例に、微小な検知信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:26
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
3:34
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
スマートフォンやウェアラブル機器など、Wi-Fi対応のモバイル機器における、LDOレギュレーターを用いたRFブロック向け電源への応用に利用可能。
3:26