車載向けCXPI通信応用回路
3:08
説明
関連動画
次世代車載通信規格CXPIの導入・評価を支援するリファレンスデザイン
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 半導体製品 関連動画
-
動画を再生 LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ MCU向け電源回路
LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ MCU向け電源回路
機器の多機能化に伴い増加している、MCU搭載の製品において有用な、LDOレギュレーターを用いたMCU向け電源への応用を紹介します。
3:50
-
動画を再生 48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから、各種デバイスへ1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路の特徴や、 基板の使用方法などを紹介します。
3:12
-
動画を再生 LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
2:55
-
動画を再生 フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
-
動画を再生 低ノイズオペアンプTC75S67TU 脈拍センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TU 脈拍センサー向け応用回路
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29
-
動画を再生 LDOレギュレーター TCR15AGADJ 応用と回路
LDOレギュレーター TCR15AGADJ 応用と回路
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56