低ノイズオペアンプTC75S67TU 電流センサー向け応用回路
2:41
説明
関連動画
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 半導体製品 関連動画
-
動画を再生 LDOレギュレーター TCR15AGADJ 応用と回路
LDOレギュレーター TCR15AGADJ 応用と回路
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
-
動画を再生 LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
2:55
-
動画を再生 48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから、各種デバイスへ1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路の特徴や、 基板の使用方法などを紹介します。
3:12
-
動画を再生 LDOレギュレーター TCR3UGシリーズ IoT機器向け電源回路への応用
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズ IoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
3:11
-
動画を再生 300W 絶縁型DC-DCコンバーター
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12
-
動画を再生 ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42