面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
3:45
説明
関連動画
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
さらに表示
簡易表示
3:45
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
小型軽量かつ安定した出力電圧と省電力化が求められるモバイル機器をはじめ、さまざまな電子機器で広く利用可能。
2:43
DC モーターの制御を H ブリッジ駆動回路を使用して設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
4:04
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
3:57
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです
3:33
IH 調理器のさまざまな設計情報を提供し、実際の仕様に従って設計する際に必要な労力軽減を目的としています。
1:42
小型化が求められるモバイル機器をはじめ、機能が増えて 消費電力が増大して高い変換効率が求められる電子機器で広く利用可能。
2:57