300mA出力LDOレギュレーター 電源回路への応用
2:43
説明
関連動画
小型軽量かつ安定した出力電圧と省電力化が求められるモバイル機器をはじめ、さまざまな電子機器で広く利用可能。
さらに表示
簡易表示
2:43
小型軽量かつ安定した出力電圧と省電力化が求められるモバイル機器をはじめ、さまざまな電子機器で広く利用可能。
36V~75Vという広い入力電圧範囲を持ち、48V系を用いる製品を中心に様々な製品への応用が可能。当社新型パワーMOSFET搭載で小型基板で高効率を実現。
3:11
小型化が求められるモバイル機器をはじめ、機能が増えて 消費電力が増大して高い変換効率が求められる電子機器で広く利用可能。
2:57
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
3:57
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです
3:33
本デザインで採用した位相シフトフルブリッジ回路の動作概要を説明し、実際に設計する際の労力を軽減することができます。
3:35
スマートゲートドライバーカプラー(TLP5214, TLP5214A, TLP5212)の諸機能の動作確認をするための評価基板のリファレンスデザイン
2:50