200W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
3:33
説明
関連動画
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです
さらに表示
簡易表示
3:33
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50
スマートフォンやウェアラブル機器など、Wi-Fi対応のモバイル機器における、LDOレギュレーターを用いたRFブロック向け電源への応用に利用可能。
3:26
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。
3:24
送受信一体型の超音波センサーを例に、反射波の微弱信号を増幅・フィルタ・検波し、Arduino制御+PC表示で距離を可視化します。
2:54
36V~75Vという広い入力電圧範囲を持ち、48V系を用いる製品を中心に様々な製品への応用が可能。当社新型パワーMOSFET搭載で小型基板で高効率を実現。
3:11
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
3:34