3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
3:40
説明
関連動画
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
さらに表示
簡易表示
3:40
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
DC モーターの制御を H ブリッジ駆動回路を使用して設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
4:04
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
3:57
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
3:45
小型化が求められるモバイル機器をはじめ、機能が増えて 消費電力が増大して高い変換効率が求められる電子機器で広く利用可能。
2:57
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
2:51
IH 調理器のさまざまな設計情報を提供し、実際の仕様に従って設計する際に必要な労力軽減を目的としています。
1:42