3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
2:51
説明
関連動画
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
さらに表示
簡易表示
2:51
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
36V~75Vという広い入力電圧範囲を持ち、48V系を用いる製品を中心に様々な製品への応用が可能。当社新型パワーMOSFET搭載で小型基板で高効率を実現。
3:11
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
3:57
DC モーターの制御を H ブリッジ駆動回路を使用して設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
4:04
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
3:03
スマートゲートドライバーカプラー(TLP5214, TLP5214A, TLP5212)の諸機能の動作確認をするための評価基板のリファレンスデザイン
2:50
小型化が求められるモバイル機器をはじめ、機能が増えて 消費電力が増大して高い変換効率が求められる電子機器で広く利用可能。
2:57