LED照明用100W電源
3:30
説明
関連動画
AC90~264Vのワイドレンジ入力対応により、世界各国の電源環境で使用可能。 1.04A定電流を供給することで、LED照明の安定化に貢献します。
さらに表示
簡易表示
3:30
AC90~264Vのワイドレンジ入力対応により、世界各国の電源環境で使用可能。 1.04A定電流を供給することで、LED照明の安定化に貢献します。
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
近年需要が増してきているSiC MOSFETを手軽に比較評価を 行うことが可能となるハーフブリッジボードです。
3:20
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
3:11
家電製品や組み込み機器向けのDC 24 V/200 W AC-DC電源リファレンスデザインです。AC 90~264 V入力に対応し、PFC、LLC共振、同期整流により高効率・高力率化を実現します。
3:03
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12