300W 絶縁型DC-DCコンバーター
3:12
説明
関連動画
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
さらに表示
簡易表示
3:12
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
家電製品や組み込み機器向けのDC 24 V/200 W AC-DC電源リファレンスデザインです。AC 90~264 V入力に対応し、PFC、LLC共振、同期整流により高効率・高力率化を実現します。
3:03
ロードスイッチ回路例ならびに充放電回路に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
2:47
AC90~264Vのワイドレンジ入力対応により、世界各国の電源環境で使用可能。 1.04A定電流を供給することで、LED照明の安定化に貢献します。
3:30