LDOレギュレーター TCR3UGシリーズ IoT機器向け電源回路への応用
3:11
説明
関連動画
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
さらに表示
簡易表示
3:11
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
家電製品や組み込み機器向けのDC 24 V/200 W AC-DC電源リファレンスデザインです。AC 90~264 V入力に対応し、PFC、LLC共振、同期整流により高効率・高力率化を実現します。
3:03
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
AC90~264Vのワイドレンジ入力対応により、世界各国の電源環境で使用可能。 1.04A定電流を供給することで、LED照明の安定化に貢献します。
3:30
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29