3相ブラシレスDCモータードライバー用リファレンスデザイン(TC78B043FNG, TPD4204F使用)
3:03
説明
関連動画
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
さらに表示
簡易表示
3:03
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
送受信一体型の超音波センサーを例に、反射波の微弱信号を増幅・フィルタ・検波し、Arduino制御+PC表示で距離を可視化します。
2:54
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
3:34
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
2:55
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
焦電型赤外線人感センサーを例に、微小な検知信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:26
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50