200W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
3:33
説明
関連動画
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです
さらに表示
簡易表示
3:33
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50
本デザインで採用した位相シフトフルブリッジ回路の動作概要を説明し、実際に設計する際の労力を軽減することができます。
3:35
機器の多機能化に伴い増加している、MCU搭載の製品において有用な、LDOレギュレーターを用いたMCU向け電源への応用を紹介します。
3:50
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
3:34
次世代車載通信規格CXPIの導入・評価を支援するリファレンスデザイン
3:08