非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
2:57
説明
関連動画
小型化が求められるモバイル機器をはじめ、機能が増えて 消費電力が増大して高い変換効率が求められる電子機器で広く利用可能。
さらに表示
簡易表示
2:57
小型化が求められるモバイル機器をはじめ、機能が増えて 消費電力が増大して高い変換効率が求められる電子機器で広く利用可能。
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
3:57
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
3:03
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。
3:24
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
3:34
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50
送受信一体型の超音波センサーを例に、反射波の微弱信号を増幅・フィルタ・検波し、Arduino制御+PC表示で距離を可視化します。
2:54