IH 調理器用インバーター回路
1:42
説明
関連動画
IH 調理器のさまざまな設計情報を提供し、実際の仕様に従って設計する際に必要な労力軽減を目的としています。
さらに表示
簡易表示
1:42
IH 調理器のさまざまな設計情報を提供し、実際の仕様に従って設計する際に必要な労力軽減を目的としています。
DC モーターの制御を H ブリッジ駆動回路を使用して設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
4:04
スマートゲートドライバーカプラー(TLP5214, TLP5214A, TLP5212)の諸機能の動作確認をするための評価基板のリファレンスデザイン
2:50
36V~75Vという広い入力電圧範囲を持ち、48V系を用いる製品を中心に様々な製品への応用が可能。当社新型パワーMOSFET搭載で小型基板で高効率を実現。
3:11
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです
3:33
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
3:03
本デザインで採用した位相シフトフルブリッジ回路の動作概要を説明し、実際に設計する際の労力を軽減することができます。
3:35