Closed loop技術紹介デモ(TC78B025FTG) (2019)
1:47
説明
関連動画
さらに表示
簡易表示
ロボティクスで重要な性能・機能である「滑らかな動き」「高分解能位置制御」「通信の並列処理」を実現するモータ制御マイコンによるACサーボモータのベクトル制御デモをご紹介します。
0:50
3相BLDCモータの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
1:44
東芝デバイス&ストレージ株式会社は、TECHNO-FRONTIER 2018 (テクノフロンティア2018) に出展します。 会期は2018年4月18日(水)~20日(金)です。会場は千葉県の幕張メッセとなります。 当社の展示ブースは小間番号:4D-19となります。多数の皆様のご来場をお待ちしています。
1:26
2:05
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
1:28
メカリレーと比べて動作スピードが速く動作音も静かです。また実装面積も小さいことをご覧ください。
1:57