DCモータのシステム開発サポートツールのご紹介 -2018-
1:09
説明
関連動画
DCモータシステムを開発するお客様に、部品選定や開発を容易にするMCD評価基板やSPICEシミュレーションモデル、パッケージランドパターンをご紹介します。
さらに表示
簡易表示
1:09
DCモータシステムを開発するお客様に、部品選定や開発を容易にするMCD評価基板やSPICEシミュレーションモデル、パッケージランドパターンをご紹介します。
メカリレーと比べて動作スピードが速く動作音も静かです。また実装面積も小さいことをご覧ください。
1:57
1:36
3相BLDCモータの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
1:44
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
東芝デバイス&ストレージ株式会社は、TECHNO-FRONTIER 2018 (テクノフロンティア2018) に出展します。 会期は2018年4月18日(水)~20日(金)です。会場は千葉県の幕張メッセとなります。 当社の展示ブースは小間番号:4D-19となります。多数の皆様のご来場をお待ちしています。
1:26
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
2:28