過熱監視IC"Thermoflagger™"TCTH021BEを応用した過熱監視回路リファレンスデザインのご紹介
3:28
説明
関連動画
過熱監視IC"ThermoflaggerTM"は、PTCサーミスターと組み合わせてシンプルなソリューションで過熱監視回路を構成することができます。回路設計情報などはリファレンス設計として入手できます。
さらに表示
簡易表示
3:28
過熱監視IC"ThermoflaggerTM"は、PTCサーミスターと組み合わせてシンプルなソリューションで過熱監視回路を構成することができます。回路設計情報などはリファレンス設計として入手できます。
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
3:11