直流无刷无传感器电机欲驱动器IC TB9061AFNG可缩小ECU尺寸
1:47
描述
相关视频
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
查看更多
查看更少
1:47
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52
TB9120AFTG是车载步进电机驱动器IC。它具有失速检测功能并支持高达1/32微步。适用于HVAC、HUD、进气栅格、阀门等应用。
1:01
TB9032FNG是符合CXPI车载通信协议标准的物理层接口驱动电路接收器IC。通过减少车辆HMI设备的线束量,有助于实现车辆轻量化。
2:43
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01