无刷电机预驱动IC TB9081FG – 可支持“道路车辆—功能安全”,ISO26262
0:52
描述
相关视频
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
查看更多
查看更少
0:52
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
TB9120AFTG是车载步进电机驱动器IC。它具有失速检测功能并支持高达1/32微步。适用于HVAC、HUD、进气栅格、阀门等应用。
1:01
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
TB9083作为一款栅极驱动IC,非常适用于对安全性要求特别高的应用。该产品具有三个主要特点,安全继电器驱动电路、小型化和外部FET诊断。此外,还支持ASIL-D安全标准。
3:18
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
TB9032FNG是符合CXPI车载通信协议标准的物理层接口驱动电路接收器IC。通过减少车辆HMI设备的线束量,有助于实现车辆轻量化。
2:43