CXPI驱动电路接收器IC TB9032FNG
2:43
描述
相关视频
TB9032FNG是符合CXPI车载通信协议标准的物理层接口驱动电路接收器IC。通过减少车辆HMI设备的线束量,有助于实现车辆轻量化。
查看更多
查看更少
2:43
TB9032FNG是符合CXPI车载通信协议标准的物理层接口驱动电路接收器IC。通过减少车辆HMI设备的线束量,有助于实现车辆轻量化。
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
TB9120AFTG是车载步进电机驱动器IC。它具有失速检测功能并支持高达1/32微步。适用于HVAC、HUD、进气栅格、阀门等应用。
1:01
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53