采用TB9103FTG的车载直流有刷电机控制电路参考设计
6:03
描述
相关视频
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
查看更多
查看更少
6:03
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
Bidirectional DC-DC converter required for the applications which have the 48V battery and the 12V battery achieves high efficiency operation by using Toshiba's
2:59
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
0:56
Power supplies for servers are now required to be more efficient, more powerful, and more space-saving, making high power density essential. By adopting our latest surface-mounted SiC devices, we have achieved high power density by separating the pow
3:56
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38