车载电机驱动栅极驱动IC
5:28
描述
相关视频
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
查看更多
查看更少
5:28
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
服务器电源对于提高效率和降低损耗至关重要。本参考设计是一款高效服务器电源,采用交错并联双晶体管正激AC-DC转换器(ITTF),输出功率高达 1.1 kW。
3:36
生成式人工智能的普及正在推动AI服务器的需求。该参考设计采用3kW电源和东芝的SiC MOSFET,课实现高功率密度。
3:52
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
4:25
为了降低数据中心的功耗,服务器的总线电压越来越多地改为48V。该参考设计为48V服务器提供了一款1.6kW LLC AC-DC转换器,针对1U机架进行了优化,并采用了新一代MOSFET和SiC二极管,以实现高效率和高性能。
3:22
双向DC-DC转换器可实现电动汽车中12V和48V电池系统的双向电压转换。该参考设计采用东芝半导体器件,可实现了高效率运行。
2:56
碳中和推动了电动自行车及快速充电的需求增长。此参考设计是一款适用于电动自行车的3kW快速充电器电源。
3:51