3相AC 400V输入Vienna整流器PFC电源
3:31
描述
相关视频
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
查看更多
查看更少
3:31
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
提供IH电磁炉逆变电路的各种设计信息,在根据实际规格进行设计时,可减少所需的工作量。
2:00
This is a reference design for a 200 W isolated DC-DC converter using an active clamp forward topology, which uses Nch MOSFETs for the clamp switches.
4:32
用于评估智能栅极驱动耦合器(TLP5214、TLP5214A、TLP5212)各种功能运行情况的参考设计评估板。
3:30
生成式人工智能的普及正在推动AI服务器的需求。该参考设计采用3kW电源和东芝的SiC MOSFET,课实现高功率密度。
3:52
为了降低数据中心的功耗,服务器的总线电压越来越多地改为48V。该参考设计为48V服务器提供了一款1.6kW LLC AC-DC转换器,针对1U机架进行了优化,并采用了新一代MOSFET和SiC二极管,以实现高效率和高性能。
3:22
适用于移动设备等的LDO稳压器产品线。
3:14