使用TPD4164F的DC 300 V输入BLDC 电机无感控制电路参考设计简介
3:49
描述
相关视频
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
查看更多
查看更少
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
3:49
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
该参考设计提供具有 5 电平输出的多电平逆变器。其采用150 V MOSFET来驱动AC 200 V电机。 东芝网站上发布了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
4:03
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸1.6kW服务器电源实现了比现有设计更高的效率。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
4:37
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路适用于各种传感器。这类应用电路可用于需要长电池寿命的设备、IoT传感器、能量收集设备等。
3:09
这是使用TC78B011FTG的无感正弦无刷电机驱动电路的介绍。该设计允许使用GUI轻松配置电机预驱动器。
5:00