3相逆变器的隔离栅极驱动电路参考设计
3:28
描述
相关视频
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
查看更多
查看更少
3:28
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
4:25
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
DFN2020B(WF)封装采用可焊锡侧翼引脚结构,可通过AOI设备确认可焊性。与SOT-23F封装相比,该封装在实现高散热性的同时,减少了约43%的贴装面积。
2:47
Generative AI adoption is driving AI server demand. This design uses a 3 kW power supply and our SiC MOSFETs to deliver high power density.
3:44