使用了共漏极MOSFET SSM10N961L的电源多路复用器
3:59
描述
相关视频
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
查看更多
查看更少
3:59
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
2:21
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
This video explains in detail how to use the Online Circuit Simulator, a MOSFET selection tool that can simulate circuits on a Web.
11:12
This video briefly introduces the functions of the Online Circuit Simulator, a MOSFET selection tool that can simulate circuits on the Web.
1:39
TLX9160T是适用于高压汽车电池的光继电器。该器件采用SO16L-T封装,具有1500V(最小值)的高输出耐受电压。
0:42
7:23