使用TPD4164F的DC 300 V输入BLDC 电机无感控制电路参考设计简介
3:49
描述
相关视频
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
查看更多
查看更少
3:49
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
为了降低数据中心的功耗,服务器的总线电压越来越多地改为48V。该参考设计为48V服务器提供了一款1.6kW LLC AC-DC转换器,针对1U机架进行了优化,并采用了新一代MOSFET和SiC二极管,以实现高效率和高性能。
3:22
双向DC-DC转换器可实现电动汽车中12V和48V电池系统的双向电压转换。该参考设计采用东芝半导体器件,可实现了高效率运行。
2:56
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
3:31
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
4:25
服务器电源对于提高效率和降低损耗至关重要。本参考设计是一款高效服务器电源,采用交错并联双晶体管正激AC-DC转换器(ITTF),输出功率高达 1.1 kW。
3:36
适用于移动设备等的LDO稳压器产品线。
3:14