CXPI应答器接口IC TB9033FTG
2:38
描述
相关视频
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
查看更多
查看更少
2:38
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
随着数据中心规模不断扩大,电源的要求也越来越高,需满足“高效率”、“大功率”和“小型化”等要求。通过采用我们最新的SiC器件,以及与主板分离的子板设计方式,从而实现了电源的高功率密度。
3:59
服务器电源对于提高效率和降低损耗至关重要。本参考设计是一款高效服务器电源,采用交错并联双晶体管正激AC-DC转换器(ITTF),输出功率高达 1.1 kW。
3:36
The purpose is to provide various design information for IH cooker and reduce the effort required to design according to actual specifications.
2:00
碳中和推动了电动自行车及快速充电的需求增长。此参考设计是一款适用于电动自行车的3kW快速充电器电源。
3:51
生成式人工智能的普及正在推动AI服务器的需求。该参考设计采用3kW电源和东芝的SiC MOSFET,课实现高功率密度。
3:52
Reference design for evaluation board to check the operation of various functions of smart gate driver couplers (TLP5214, TLP5214A, TLP5212)
3:36