Online Circuit Simulator Operation Procedure
11:12
描述
相关视频
This video explains in detail how to use the Online Circuit Simulator, a MOSFET selection tool that can simulate circuits on a Web.
查看更多
查看更少
11:12
This video explains in detail how to use the Online Circuit Simulator, a MOSFET selection tool that can simulate circuits on a Web.
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
DFN2020B(WF)封装采用可焊锡侧翼引脚结构,可通过AOI设备确认可焊性。与SOT-23F封装相比,该封装在实现高散热性的同时,减少了约43%的贴装面积。
2:47
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53