- 
  
    播放视频 嵌入微控制器的车载栅极驱动IC SmartMCD™——TB9M003FG
嵌入微控制器的车载栅极驱动IC SmartMCD™——TB9M003FG
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53
 - 
  
    播放视频 使用TB9083FTG实现汽车系统的高级别安全性
使用TB9083FTG实现汽车系统的高级别安全性
TB9083作为一款栅极驱动IC,非常适用于对安全性要求特别高的应用。该产品具有三个主要特点,安全继电器驱动电路、小型化和外部FET诊断。此外,还支持ASIL-D安全标准。
3:18
 - 
  
    播放视频 车载直流有刷电机驱动IC:TB9054FTG/TB9053FTG
车载直流有刷电机驱动IC:TB9054FTG/TB9053FTG
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
 - 
  
    播放视频 车载步进电机驱动IC
车载步进电机驱动IC
TB9120AFTG是车载步进电机驱动器IC。它具有失速检测功能并支持高达1/32微步。适用于HVAC、HUD、进气栅格、阀门等应用。
1:01
 - 
  
    播放视频 适用于车载抬头显示器投影位置调整等应用的TB9120FTG(步进电机驱动IC)
适用于车载抬头显示器投影位置调整等应用的TB9120FTG(步进电机驱动IC)
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
 - 
  
    播放视频 实现瞬态热阻的小型封装H桥驱动芯片TB9051FTG
实现瞬态热阻的小型封装H桥驱动芯片TB9051FTG
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
 - 
  
    播放视频 无刷电机预驱动IC TB9081FG – 可支持“道路车辆—功能安全”,ISO26262
无刷电机预驱动IC TB9081FG – 可支持“道路车辆—功能安全”,ISO26262
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52
 - 
  
    播放视频 面向EPS和车身应用的H桥预驱动IC
面向EPS和车身应用的H桥预驱动IC
TB9057FG是一款车载有刷电机的预驱动IC产品,它拥有各种异常检测电路,检测条件可以通过外部引脚设置进行调整。
1:01
 - 
  
    播放视频 直流无刷无传感器电机欲驱动器IC TB9061AFNG可缩小ECU尺寸
直流无刷无传感器电机欲驱动器IC TB9061AFNG可缩小ECU尺寸
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
1:47