实现瞬态热阻的小型封装H桥驱动芯片TB9051FTG
0:53
描述
相关视频
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
查看更多
查看更少
0:53
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
1:47
TB9120AFTG是车载步进电机驱动器IC。它具有失速检测功能并支持高达1/32微步。适用于HVAC、HUD、进气栅格、阀门等应用。
1:01
TB9057FG是一款车载有刷电机的预驱动IC产品,它拥有各种异常检测电路,检测条件可以通过外部引脚设置进行调整。
1:01
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11