面向EPS和车身应用的H桥预驱动IC
1:01
描述
相关视频
TB9057FG是一款车载有刷电机的预驱动IC产品,它拥有各种异常检测电路,检测条件可以通过外部引脚设置进行调整。
查看更多
查看更少
1:01
TB9057FG是一款车载有刷电机的预驱动IC产品,它拥有各种异常检测电路,检测条件可以通过外部引脚设置进行调整。
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
TB9083作为一款栅极驱动IC,非常适用于对安全性要求特别高的应用。该产品具有三个主要特点,安全继电器驱动电路、小型化和外部FET诊断。此外,还支持ASIL-D安全标准。
3:18
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
1:47