- 
  
    播放视频 48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器参考设计
48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器参考设计
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
 - 
  
    播放视频 低压差稳压器
低压差稳压器
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
0:53
 - 
  
    播放视频 超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
0:44
 - 
  
    播放视频 新型东芝光继电器P-SON封装介绍
新型东芝光继电器P-SON封装介绍
这是一款采用东芝三层芯片堆叠结构的全新封装产品。与传统的2.54SOP6封装相比,规格更高,安装面积减少了约84%。
0:58
 - 
  
    播放视频 东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
 - 
  
    播放视频 电机转速闭环控制产品介绍
电机转速闭环控制产品介绍
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
 - 
  
    播放视频 高压MOSFET、π-MOSⅨ系列简介
高压MOSFET、π-MOSⅨ系列简介
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
 - 
  
    播放视频 东芝光继电器(MOSFET输出)——更高性能、更小封装尺寸
东芝光继电器(MOSFET输出)——更高性能、更小封装尺寸
您在寻找高性能的继电器吗?东芝光继电器拥有诸多优势,它们拥有极小的封装和高电流范围。它们推进器件小型化、简化电气设计,并提供长寿命。
1:32
 - 
  
    播放视频 东芝TVS二极管(1st Vpeak改善:新EAP-Ⅴ工艺)
东芝TVS二极管(1st Vpeak改善:新EAP-Ⅴ工艺)
东芝TVS二极管实现行业顶级的低动态电阻与低钳位电压。它可防止设备性能下降和内部电路损坏,并实现了20kV的高ESD抗扰度,及适用于高速接口的低电容。东芝提供一系列高质量的TVS二极管以满足各种应用需求。
3:16
 - 
  
    播放视频 双面散热封装 DSOP Advance
双面散热封装 DSOP Advance
我们提供具有双面冷却能力的封装,即通过一个散热器(顶部金属板)提供超低的通道至外壳热阻,所以采用DSOP Advance封装的MOSFET能简化热设计。
2:41
 - 
  
    播放视频 U-MOSⅨ-H 100V系列低压MOSFET
U-MOSⅨ-H 100V系列低压MOSFET
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15