低压差稳压器
0:53
描述
相关视频
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
查看更多
查看更少
0:53
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
我们提供具有双面冷却能力的封装,即通过一个散热器(顶部金属板)提供超低的通道至外壳热阻,所以采用DSOP Advance封装的MOSFET能简化热设计。
2:41
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
0:44
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
这是一款采用东芝三层芯片堆叠结构的全新封装产品。与传统的2.54SOP6封装相比,规格更高,安装面积减少了约84%。
0:58
东芝TVS二极管实现行业顶级的低动态电阻与低钳位电压。它可防止设备性能下降和内部电路损坏,并实现了20kV的高ESD抗扰度,及适用于高速接口的低电容。东芝提供一系列高质量的TVS二极管以满足各种应用需求。
3:16