EPSシステムを用いたシミュレーション事例
2:08
説明
関連動画
縮退モデルを作成し、モデルを置き換え、シミュレーションを実行するという一連の作業をすべて自動化しており当社のソリューションを用いれば、これまでのテーブルモデルと同等の計算時間で、回路モデルを用いた高精度な熱特性やEMIノイズ検証がストレスフリーに検証可能となります。
さらに表示
簡易表示
2:08
縮退モデルを作成し、モデルを置き換え、シミュレーションを実行するという一連の作業をすべて自動化しており当社のソリューションを用いれば、これまでのテーブルモデルと同等の計算時間で、回路モデルを用いた高精度な熱特性やEMIノイズ検証がストレスフリーに検証可能となります。
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
1:07
東芝インターフェースブリッジICは,異なるデバイス間のインターフェースのギャップを埋める働きをします.この動画ではお客様の課題解決の視点から,幅広いユースケースや特長などを紹介しています.
1:54
モーター制御PCツールは高速UART経由でモーター制御パラメーターの設定やリアルタイムモニターの実行を特徴とします。
4:54
7:24
Web上で回路シミュレーションができるMOSFET選定ツール「オンライン回路シミュレーター」の操作を詳しく紹介します。
10:23
MCU Motor Studioのパソコンへのインストール手順を説明します。
5:29