MCU Motor Studioの紹介
1:07
説明
関連動画
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
さらに表示
簡易表示
1:07
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
モーター制御PCツールは高速UART経由でモーター制御パラメーターの設定やリアルタイムモニターの実行を特徴とします。
4:54
3:47
MCU Motor Studioのパソコンへのインストール手順を説明します。
5:29
東芝インターフェースブリッジICは,異なるデバイス間のインターフェースのギャップを埋める働きをします.この動画ではお客様の課題解決の視点から,幅広いユースケースや特長などを紹介しています.
1:54
Web上で回路シミュレーションができるMOSFET選定ツール「オンライン回路シミュレーター」の操作を詳しく紹介します。
10:23
モーター駆動回路を構成するパワー素子やフォトカプラーなどの動作確認に特化したWebツールです。
0:51