車載用 オーディオパワーアンプIC 高品質・高効率 パワーアンプ製品ラインアップ
1:56
当社独自技術を採用したTB級(Tied BTL class)は効率を更に向上させました。また、DCオフセット検出も外付けフィリター無しで実現できます。
関連動画
In 車載用デバイス
-
動画を再生 製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
-
動画を再生 車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
-
動画を再生 CXPI レスポンダー用インタフェースIC TB9033FTG
CXPI レスポンダー用インタフェースIC TB9033FTG
TB9033FTGは、業界初のハードウェアロジックを搭載した車載通信規格CXPIインターフェースICです。(開発中) 本製品は、CXPIバスによる送受信とGPIOをハードウェアで制御し、ソフトウェア開発を不要にすることで開発期間の短縮に貢献します。また、ステアリングスイッチやメータークラスタースイッチなどのボディ系アプリケーションに応用可能です。CXPIは次世代車載サブネットワークとしての普及が期待されており、当社はCXPI対応製品の開発を進め、車載ネットワークの進化に貢献してまいります。
2:39
-
動画を再生 HVACシステム向けASSPの紹介
HVACシステム向けASSPの紹介
HVACシステムを駆動させている東芝のASSPをご紹介します。今回、ダンパー向けLINコントロール用にTB9058FNGをリリースしました。東芝のASSPを活用して、高効率なHVACシステムが構築可能です。
2:27
-
動画を再生 車載用モータードライバーIC TB9120AFTG
車載用モータードライバーIC TB9120AFTG
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
0:59
-
動画を再生 機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
TB9081FGは、車載向けブラシレスモータ用のプリドライバICです。3相モータ用プリドライバ以外に、フェイルセーフリレー用のプリドライバも内蔵しています。 また、各種異常検出機能の動作を診断する為のABIST/LBIST 機能を搭載しています。
0:52