車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
2:33
説明
関連動画
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
さらに表示
簡易表示
2:33
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
当社のモータ制御MCU“VIVACE™シリーズ”は、デジタルRDC、VE(ベクトルエンジン)、1パルス制御機能を内蔵し、ソフト処理の「よりシンプルに、より効率よく」を実現します。 車の電動化を実現するための様々なモーター制御要件に応えることができ、お客様のインバータシステムの制御能力を期待以上に高められる可能性を秘めています。
1:30
この製品は、シンプルなクロック入力方式のみで正弦波電流を出力できる車載用定電流2相ステッピングモータドライバIC です。最大電流定格1.5Aを実現する、オン抵抗(上下和)0.7Ω(typ)のDMOSFETと、1/32ステップまで対応可能なマイクロステップによる擬似正弦波を生成する制御回路を小型QFNパッケージ(6mm×6mm)に封入しました。車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整、各種バルブ制御等、ステッピングモータ用途全般の幅広いアプリケーションに適しています。
1:11
TB9061AFNGはホールセンサ無し、マイコンレスでモータの制御が可能です。 アプリケーシンはウォータポンプ、フューエルポンプ、オイルポンプや小型ファンなどに最適です。サンプルや評価ボードをご用意しています。
1:47
車載IVIシステムにおいて,ディスプレーやホストプロセッサーのインターフェースが異なるために,直接つながらないケースが増えています.TC9594XBGとTC9595XBGは,そのインターフェースのギャップを埋める製品です.
0:49
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53