車載向けインターフェースブリッジIC:TC9594XBG,TC9595XBG
0:49
説明
関連動画
車載IVIシステムにおいて,ディスプレーやホストプロセッサーのインターフェースが異なるために,直接つながらないケースが増えています.TC9594XBGとTC9595XBGは,そのインターフェースのギャップを埋める製品です.
さらに表示
簡易表示
0:49
車載IVIシステムにおいて,ディスプレーやホストプロセッサーのインターフェースが異なるために,直接つながらないケースが増えています.TC9594XBGとTC9595XBGは,そのインターフェースのギャップを埋める製品です.
TB9061AFNGはホールセンサ無し、マイコンレスでモータの制御が可能です。 アプリケーシンはウォータポンプ、フューエルポンプ、オイルポンプや小型ファンなどに最適です。サンプルや評価ボードをご用意しています。
1:47
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
当社のモータ制御MCU“VIVACE™シリーズ”は、デジタルRDC、VE(ベクトルエンジン)、1パルス制御機能を内蔵し、ソフト処理の「よりシンプルに、より効率よく」を実現します。 車の電動化を実現するための様々なモーター制御要件に応えることができ、お客様のインバータシステムの制御能力を期待以上に高められる可能性を秘めています。
1:30
この製品は、シンプルなクロック入力方式のみで正弦波電流を出力できる車載用定電流2相ステッピングモータドライバIC です。最大電流定格1.5Aを実現する、オン抵抗(上下和)0.7Ω(typ)のDMOSFETと、1/32ステップまで対応可能なマイクロステップによる擬似正弦波を生成する制御回路を小型QFNパッケージ(6mm×6mm)に封入しました。車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整、各種バルブ制御等、ステッピングモータ用途全般の幅広いアプリケーションに適しています。
1:11
高い安全性を求められる車載電装部品の中でも、より一層のものが求められるアプリケーションに最適なゲートドライバーICです。特長としてはセーフティーリレードライバー、小型化、外付けFETの診断。その他にもISO26262機能安全のASIL-Dをサポートするなどお客様の車載システムの電動化に貢献していきます。
2:45
当社独自技術を採用したTB級(Tied BTL class)は効率を更に向上させました。また、DCオフセット検出も外付けフィリター無しで実現できます。
1:56