東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
3:16
説明
関連動画
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
さらに表示
簡易表示
3:16
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
東芝U-MOSⅨ-H 100Vシリーズはオン抵抗と電荷量のトレードオフを改善することでDC-DCコンバータでの効率向上に成功しました。
1:14
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
両面からの放熱が可能なDSOP Advanceパッケージを紹介
2:32
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55