eFuse IC TCKE805シリーズ応用回路
3:50
説明
関連動画
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
さらに表示
簡易表示
3:50
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29
焦電型赤外線人感センサーを例に、微小な検知信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:26
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
サーバーなどの48Vバスラインから、各種デバイスへ1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路の特徴や、 基板の使用方法などを紹介します。
3:12
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
送受信一体型の超音波センサーを例に、反射波の微弱信号を増幅・フィルタ・検波し、Arduino制御+PC表示で距離を可視化します。
2:54