低ノイズオペアンプTC75S67TU 電流センサー向け応用回路
2:41
説明
関連動画
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
さらに表示
簡易表示
2:41
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
3:11
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
2:55
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12
焦電型赤外線人感センサーを例に、微小な検知信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:26
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29