面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
3:47
説明
関連動画
サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。
さらに表示
簡易表示
3:47
サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。
小型軽量かつ安定した出力電圧と省電力化が求められるモバイル機器をはじめ、さまざまな電子機器で広く利用可能。
2:43
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。 本リファレンスデザインは当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載した、1Uラックに搭載可能な48Vサーバー向け1.6kW LLC方式AC-DCコンバーターです。
3:15
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
3:40
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3:41
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
3:48
IH 調理器のさまざまな設計情報を提供し、実際の仕様に従って設計する際に必要な労力軽減を目的としています。
1:42