サーバー用 1.1kW ITTF方式AC-DCコンバーター
3:48
説明
関連動画
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
さらに表示
簡易表示
3:48
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
スマートゲートドライバーカプラー(TLP5214, TLP5214A, TLP5212)の諸機能の動作確認をするための評価基板のリファレンスデザイン
2:50
小型化が求められるモバイル機器をはじめ、機能が増えて 消費電力が増大して高い変換効率が求められる電子機器で広く利用可能。
2:57
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
3:57
IH 調理器のさまざまな設計情報を提供し、実際の仕様に従って設計する際に必要な労力軽減を目的としています。
1:42
DC モーターの制御を H ブリッジ駆動回路を使用して設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
4:04
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
3:45